ZHCUBZ3A April   2024  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

器件信息

UCC21231A 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。该器件具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,可驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管。

UCC21231A 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 1.6kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能以及可抑制短于 5ns 的输入瞬态的集成抗尖峰脉冲滤波器。所有电源都有 UVLO 保护。

凭借所有这些高级特性,UCC21231A 器件能够在各种各样的电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。