ZHCUBY3 March 2024
一次可以评估多个器件。
如果正在测试 LP5810A,则使用 I2C 目标器件地址 0x14 并将跳线设置为“A”。(J18、J1、J2、J3、J43)
如果正在测试 LP5811B,则使用 I2C 目标地址 0x15 并将跳线设置为“B”。(J18、J16、J21、J23、J26、J43)
如果正在测试 LP5810C,则使用 I2C 目标地址 0x16 并将跳线设置为“C”。(J18、J15、J8、J10、J43)
如果正在测试 LP5811D,则使用 I2C 目标地址 0x17 并将跳线设置为“D”。(J18、J17、J35、J36、J39、J43)
在默认跳线设置下,用户可在以下条件下评估 LP5811D:
图 2-2 显示了默认跳线设置。
用户可以通过不同的跳线设置来配置 EVM。下面几个部分说明了跳线的功能。
| 跳线编号 | 上部引脚 | 中间引脚 1 | 中间引脚 2 | 下部引脚 |
|---|---|---|---|---|
| J18 | VCC_D | VCC_C | VCC_A | VCC_B |
| VCC | ||||
| J19 | VCC_EXT | VCC | VCC | 3V3_U2A |
VCC:电源可连接到被评估的器件。
VCC_X:带有“X”器件型号的器件的电源。例如,VCC_A 是 LP5810A 的电源。
VCC_EXT:外部电源。
3V3_U2A:由 USB2ANY 接口适配器供电。
| 跳线编号 | 左侧引脚 | 右侧引脚 |
|---|---|---|
| J40 | 3V3_Pull_Up | 3V3_U2A |
| J41 | I2C_SCL | SCL_U2A |
| J42 | I2C_SDA | SCL_SDA |
3V3_Pull_Up:用于 I2C 信号的 3.3V 上拉,通过 4.7kΩ 电阻器连接到 SDA/SCL。
I2C_SCL/SDA:I2C 信号,连接到电路板上的所有器件。
SCL/SDA_U2A:来自 USB2ANY 接口适配器的 I2C 信号。
3V3_U2A:由 USB2ANY 接口适配器供电。
| 跳线编号 | 上部引脚 | 中间引脚 | 下部引脚 |
|---|---|---|---|
| J14 | VCC_A | - | VIN_A |
| J15 | VIN_C | - | VCC_C |
| J16 | VIN_B | VCC_B | VOUT_B |
| J17 | VOUT_D | VCC_D | VIN_D |
VCC_X:带有“X”器件型号的器件的电源。例如,VCC_A 是 LP5810A 的电源。
VIN_X:LP5810 的电源或 LP5811 升压模块的输入电压。
VOUT_X:以线性模式工作(禁用升压)时 LP5811 升压模块的输出电压或 LP5811 的电源。
| 跳线编号 | 左侧引脚 | 中间引脚 | 右侧引脚 |
|---|---|---|---|
| J35 | L | EN_D | H |
| J21 | L | EN_B | H |
EN_D/B:LP5811B/D 的使能引脚:上拉为高电平可启用升压功能,下拉为低电平可禁用升压功能。
L:连接至 GND。
H:连接至 VIN_B/D。
| 跳线编号 | 上部引脚 | 中间引脚 1 | 中间引脚 2 | 下部引脚 |
|---|---|---|---|---|
| J10/J39 | D3_C/D | D2_C/D | D1_C/D | D0_C/D |
| OUT3_C/D | OUT2_C/D | OUT1_C/D | OUT0_C/D | |
| J3/J26 | D0_A/B | D1_A/B | D2_A/B | D3_A/B |
| OUT0_A/B | OUT1_A/B | OUT2_A/B | OUT3_A/B |
DX_Y:对于器件 Y 版本,连接到 LEDX。例如,对于 LP5810A,D0_A 连接到 LED0。
OUTX_Y:连接到器件 Y 的输出通道 X。例如,OUT0_A 连接到 LP5810A 的输出通道 0 (OUT0)。
| 跳线编号 | VLED |
|---|---|
| J43 | VOUT_D |
| VIN_C | |
| VLED_EXT | |
| VLED_EXT | |
| VIN_A | |
| VOUT_B |
LED 电源电压 VLED 可由 LED 驱动器电源(VOUT_B/D、VIN_A/C)和外部电源 (VLED_EXT) 提供。
| 跳线名称 | 左侧引脚 | 右侧引脚 |
|---|---|---|
| J2/J8 | GND | SYNCA/C |
| J23/J36 | SYNCB/D | GND |
| 跳线编号 | 左侧引脚 | 中间引脚 1 | 中间引脚 2 | 右侧引脚 |
|---|---|---|---|---|
| J9 | SYNC_A | SYNC_C | SYNC_D | SYNC_B |
| SYNC_COM | ||||
SYNC 引脚可用于在多个器件之间同步照明效果。未使用该功能时,连接到 GND。
如果需要同时测试多个器件,则 SYNC 引脚对于同步器件很有用。此时,将受测器件的 SYNC_X 连接到 SYNC_COM,这是 SYNC 信号的公共点。
将多个 SYNC 信号连接在一起后,确保将其中一个 LED 驱动器配置为输出的 SYNC 引脚,将其他器件配置为 SYNC 输入。否则,SYNC_COM 需要一个外部时钟。