ZHCUBY3 March 2024
LP5811/10 评估模块展示了 LP5811 和 LP5810 具有自主控制功能的 4 通道 RGB LED 驱动器的所有特性。两个器件之间的差异在于是否具有同步升压功能。该评估模块在 1 个 PCB 板上包含四个 IC:LP5811WCSP、LP5811WSON、LP5810WCSP 和 LP5810WSON。通过跳线设置和 I2C 目标地址选择器件。图形用户界面 (GUI) 称为 LP581XEVM-GUI。该 GUI 通过 USB 电缆和 USB2ANY 接口适配器连接至 EVM。