ZHCUBX3A November   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 硬件参考
    2. 2.2 硬件快速设置指南
      1. 2.2.1 配置 1:独立
      2. 2.2.2 配置 2:外部 5V 电源
    3. 2.3 勘误
      1. 2.3.1 警告、注释和勘误
      2. 2.3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
    4. 2.4 模数转换器 (ADC) 的评估
  7. 3软件
    1. 3.1 使用 controlCARD
    2. 3.2 实验软件
    3. 3.3 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

特性

  • F28P55X 微控制器:高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD 上。
  • 120 引脚 HSEC8 边缘卡接口:可兼容 C2000 的所有 180 引脚 controlCARD 类应用套件和 controlCARD。利用 TMDSADAP180TO100 适配器卡可以实现与 100 引脚 controlCARD 的兼容。
  • 内置隔离 JTAG 仿真:通过 XDS110 仿真器提供的接口轻松连接 Code Composer Studio™ IDE,不需要使用额外的硬件。切换开关允许使用外部 JTAG 仿真器。
  • 内置隔离电源:从 USB-C 连接器通过隔离栅传递 5V 电源。允许 controlCARD 完全由 USB-C 连接器供电和运行。F28P55X 与 USB 端口完全隔离。
  • 电源自动开关:controlCARD 会自动切换到外部 5V 电源(如有)。
  • 连接 — controlCARD 包含的连接器支持用户使用 F28P55x MCU 对隔离式 UART/SCI 进行实验。
  • 关键信号分接头 – 大多数 GPIO、模数转换器 (ADC) 及其它关键信号都连接到硬件连接器金手指。
  • 可靠的电源滤波:由一个 5V 输入电源为卡上的 3.3V LDO 供电。随后通过使用 LC 滤波器对所有 MCU 输入去耦。
  • ADC 保护/滤波 — ADC 输入由保护二极管进行钳制,并且可以轻松添加噪声滤波器。