ZHCUBT7 February 2024
TLV1872 具有独立的输入和输出电源:输入级使用 VCCI 和 VEEI,输出级使用 VCCO 和 VEEO。这使得输入级能够提供单电源和双电源功能,并且能够在输出级进行电平转换。输入电源电压范围为 2.7V 至 36V,而输出正电源电压为 VEEO + 2.7V 至 VCCI。
VCCI、VCCO、VEEI 和 VEEO 电源电压可直接施加于 DIP 接头上,也可以分别施加于测试点 TP9、TP2、TP3 和 TP4 上。此外,VCCO 和 VCCI 可通过 R1 处的 0Ω 电阻器连接在一起。