ZHCUBT0 February 2024
表 4-2 列出了主要测试设备。具体测试的测试设置的相关说明和图片在相应测试结果的部分中提供。
说明 | 器件型号 |
---|---|
高速示波器 | Tektronix MSO4104B |
单端探头 | Tektronix P6139B |
功率分析仪 | HIOKI PW6001 |
隔离式电流探针 | CYBERTEK CP8030H、HIOKI CT6872 |
测力计 | MAGTROL DSP6000 |
万用表 | Fluke 17B+ |
热像仪 | TESTO 865 |
可调节电源 (10A) | ITECH IT6724H |
可调节电源 (20A) | ITECH M3902C |
C2000 MCU LaunchPad 开发套件 | 德州仪器 (TI) LAUNCHXL-F28P65X |
低压伺服电机(48V、7A) | Teknic M-2310P-LN-04K |
低压伺服电机(72V、21A) | 7H2207124422 |