ZHCUBQ9A
August 2018 – January 2024
1
TPS560430-Q1 评估模块
商标
1
引言
2
设置
2.1
输入/输出连接器说明
2.2
可调节输出电压
3
TPS560430QEVM 原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
修订历史记录
2.2
可调节输出电压
如果需要配置其他输出,请使用以下公式调整反馈电阻。
方程式 1.
V
OUT
= V
REF
x ( 1 + ( R4 / R3 ) )
其中
V
REF
为 1.0V