ZHCUBP5 November   2023 TPS4800-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 一般配置
      1. 2.2.1 物理访问
      2. 2.2.2 测试设备和设置
        1. 2.2.2.1 电源
        2. 2.2.2.2 仪表
        3. 2.2.2.3 示波器
        4. 2.2.2.4 负载
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电
      2. 3.1.2 通过 INP 输入进行导通和关断控制
      3. 3.1.3 过载保护和短路保护测试
      4. 3.1.4 过压保护测试
      5. 3.1.5 短路保护诊断测试
      6. 3.1.6 输入反极性测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BoM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPS4800Q1EVM 可对 TI 的 TPS4800-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4800-Q1 是一款 3.5V 至 80V 智能高侧控制器,具有强大的 (2A) 栅极驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。TPS4800-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。