ZHCUBO9 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试点
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 测试设置要求
      2. 2.2.2 测试设置图
    3. 2.3 优秀实践
      1. 2.3.1 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 启动
      3. 3.1.3 负载瞬态
      4. 3.1.4 满载条件下的输出纹波电压
      5. 3.1.5 Q1 漏极电压评估
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 EVM 装配图和布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-1 UCC28750EVM-071 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
VIN输入电压 (RMS)85115/230265V
fLINE线路频率4750/6063Hz
PSTBY无负载输入功率VIN = 115V/230V RMS,IOUT = 0A750mW
输出特性
VOUT输出电压VIN = 85V AC 至 265V AC,IOUT = 0A 至 2.5A22.82425.2V
VOUT输出纹波电压VIN = 标称值,IOUT = 0-2.5A,500mVpp
IOUT输出电流VIN = 最小值至最大值0.02.5A
系统特性
平均效率标称输入电压为 25%、50%、75% 和 100% 负载均值115V/230V RMS 输入89%
工作温度范围VIN = 最小值至最大值,IOUT = 最小值至最大值25°C