ZHCUBL5C January   2015  – December 2023 TUSB211 , TUSB211A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1配置开关
  5. 2测试接头
  6. 3EVM 操作
  7. 4USB 2.0 高速眼图测试
  8. 5修订历史记录

摘要

TUSB211A 是一款高速信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。TUSB211RPTREVM 旨在提供一种简单的方法来演示 TUSB211A 的信号调节功能。EVM 经过预先配置,只使用标准 USB 电缆将 EVM 上的 B 类连接器连接到主机 PC 上的 A 类插座。USB 设备插入 EVM 电路板的 A 类插座。TUSB211RPTREVM 不需要外部电源,因为 EVM 由来自主机端口的 VBUS 供电。当设备已连接,并建立高速连接和启用 TUSB211A 时,两个 LED 会相应地进行指示。

GUID-D957036E-150E-41AC-88A7-D85CFBE5E667-low.png图 1-1 TUSB211RPTREVM 顶视图