ZHCUBL0 December 2023 DS320PR410
表 3-7 显示了对电路板上的所有器件产生影响的 DS320PR410-RSC-EVM 全局控制。
组件 | 名称 | 功能/描述 |
---|---|---|
J1 | 4x2 接头 | MODE 控制,连接至 EVM 上所有 8 个 DS320PR410 器件的 MODE 引脚 L0:所有器件都设置为引脚模式(默认) L1:所有器件都设置为 SMBus/I2C 主要模式(EEPROM 模式) L2:SMBus/IC 辅助模式 L3:保留 L4:保留 |
J2 | 4x2 接头 | RX_DET 控制,连接至 EVM 上所有 8 个 DS320PR410 器件的 RX_DET 引脚 L0:在所有器件上禁用 RX 检测状态机 L1:在所有器件上启用 RX 检测状态机(需要 3 次有效检测) L2:在所有器件上启用 RX 检测状态机(需要 2 次有效检测) L3:保留 L4:在所有器件上启用 RX 检测状态机(需要 1 次有效检测)- 默认 |
J3 | 5x2 接头 | SMBus/I2C 接口。EVM 上的所有 8 个 DS320PR410 器件都位于同一条总线上,可以通过该接口访问它们。 |
J4 | 3x2 接头 | PWDN 控制,连接至 EVM 上所有 8 个 DS320PR410 器件的 PD 引脚。使用 J4 控制 PWDN 时,请移除 J6 上的分流器。 PWDN 连接至 GND:启用所有器件(默认) PWDN 连接至 PERST_INV:所有器件 PD 引脚由反相 PCIe 复位 (PERST#) 控制 PWDN 连接至 3.3V_REG:禁用所有器件。 PWDN 悬空:使用 J6 将 PCIe 系统 PRSNT 信号连接至 PWDN 以进行 PWDN 控制(对于 PCIe 用例为可选) |
J5 | 3x1 接头 | 板载 EEPROM 器件的 WP(写保护)引脚的访问点。 WP 连接至 GND:启用对 EEPROM 的 I2C 访问 WP 悬空:禁用对 EEPROM 的 I2C 访问(默认) |
J6 | 2x1 接头 | 备用 PWDN 控制。使用 J6 控制 PWDN 时,请移除 J4 上的分流器。 PWDN 悬空:使用 J4 进行 PWDN 控制(默认) PWDN 连接至 PRSNT:PRSNT 信号对 PWDN 进行控制(对于 PCIe 用例为可选)。 |
J7、J8、J9、J10 | 3x1 接头 | PCIe PRSNT 信号控制 连接 J7、J8、J9 和 J10 上的引脚 1-2:允许支持任何 PCIe 总线宽度(默认) 连接 J7 的引脚 2-3,使 J8、J9 和 J10 悬空:强制使用 x1 PCIe 总线宽度。 连接 J8 的引脚 2-3,使 J7、J9 和 J10 悬空:强制使用 x4 PCIe 总线宽度。 连接 J9 的引脚 2-3,使 J7、J8 和 J10 悬空:强制使用 x8 PCIe 总线宽度。 连接 J10 的引脚 2-3,使 J7、J8 和 J9 悬空:强制使用 x16 PCIe 总线宽度。 |
J11 | 2x1 接头 | 板载稳压器输入。将 EVM 用作独立系统时,施加 12V 电压。如果将 EVM 插入系统,请勿通电,因为电源是通过金手指连接器 (CONN1) 提供的。 |
J12 | 2x1 接头 | 接地参考的接入点。 |
J13 | 2x1 接头 | 板载 3.3V 输出。 |
J38 | 3x1 接头 | 选择 I2C 适配器以插入连接器 J3。 连接 TI USB2ANY 适配器的引脚 1-2 连接 Aardvark 适配器的引脚 2-3(默认) 为所选适配器选择适当的跳线位置以避免损坏 EVM。 |
J41 | 3x1 接头 | READ_EN_N 选择 连接引脚 1-2 以将 READ_EN_N 连接到 GND 并启动 EEPROM 读取(仅限 EEPROM 模式)- 默认 连接引脚 2-3 以连接 READ_EN_N,从而禁用 EEPROM 读取 |
J44 | 2x1 接头 | SMDAT 接头,用以将全局 SMBus 数据线(引脚 1)连接到本地 SMDAT/SDA(引脚 2)。移除分流器以断开全局 SMDAT 与本地 SMDAT/SDA 的连接。 |
J45 | 2x1 接头 | SMCLK 接头,用以将全局 SMBus 时钟线(引脚 1)连接到本地 SMCLK/SCL(引脚 2)。移除分流器以断开全局 SMCLK 与本地 SMCLK/SCL 的连接。 |