ZHCUBK2
December 2023
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769D
摘要
2
商标
1
引言
2
基本 EVM 测试过程
2.1
安全
2.2
质量
2.3
服装
2.4
硬件和软件要求
2.4.1
所需的测试设备
2.4.2
所需软件
3
AFE7769DEVM 设置
3.1
AFE7769D 硬件更改
3.2
AFE7769D 连接
3.3
AFE7769D 软件设置
3.4
AFE7769D 编程方法 1:自动化
3.5
AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式
2.1
安全
必须佩戴护目镜。
该测试必须由受过电子理论培训并了解待测试组件的风险和危害的合格人员执行。
在执行此测试时,必须遵循 ESD 预防措施来处理电子组件。
在测试过程中,应采取预防措施,避免接触组件可能会变热或存在电击危险的区域。
使用离子发生器进行高压测试(=>50Vrms 或 =>75VDC)时,不得佩戴 ESD 腕带。