ZHCUBI9 November 2023
表 2-1 介绍了 LMR36500EVM 和 LMR36500P5RPER 的性能特性
除非另有说明:VIN = 12V,TA = 25ºC。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 输入电压范围,VVIN | EVM 输入电压工作范围 | 6 | 12 | 65 | V | |
| 空载时的输入电流,IIN(NL) | IOUT = 0A | VIN = 12V | 9 | μA | ||
| 输入电流(禁用),IIN(OFF) | VEN/UVLO = 0V,无 EN 分压器 | VIN = 12V | 0.5 | µA | ||
| 输出特性 | ||||||
| 输出电压,VO | IOUT = 0A | 5.052 | V | |||
| IOUT = 0.05 A | 4.99 | V | ||||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 负载调整率, | IOUT = 0 A 至 0.05 A | 62 | mV | ||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 线性调整率,VIN = 6V 至 65V | IOUT = 0A | 5 | |||
| 输出电压调节,ΔVOUT | 线性调整率,VIN = 6V 至 65V | IOUT = 0.05A | 0.5 | |||
| 最大输出电流 | VIN = 12V | 0.067 | A | |||
| 软启动时间 tSS | 3 | ms | ||||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | IOUT1 = 0.05 A | 1000 | kHz | |||
| 半负载效率 | IOUT = 0.02 A | VIN = 12V | 82% | |||
| 满负载效率 | IOUT = 0.05 A | VIN = 12V | 86% | |||
| VIN = 24V | 80% | |||||