ZHCUBH3A November 2023 – February 2024
THVD8000DDF 是一款具有开关键控 (OOK) 调制功能的 RS-485 收发器,用于电力线通信。此器件具有一个内置调制器和解调器,这两个器件可通过 MODE 引脚进行选择。载波频率可以通过将外部电阻连接到 F_SET 引脚来设置,支持从 125kHz 到高达 5MHz 的传输频率。根据所选择的载波频率,数据速率最高可达 500kbps。OOK 调制不受数据极性的影响,使该器件易于实现和使用。