ZHCUBF6B
August 2023 – April 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
安全说明
2.2
接头信息
2.3
跳线信息
2.4
接口
2.5
测试点
3
软件
4
实现结果
4.1
评估设置
4.1.1
纹波测量设置
4.1.2
输出电压高于 2V 情况下的运行
4.1.3
环路响应测量
4.1.4
精确的导通电压
4.2
性能数据和结果
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
7
修订历史记录
特性
具有集成电感器且采用超模压 QFN 封装的 6A、10A、12A 和 15A 输出电流电源模块
出色的热性能 (θ
JA
= 19.5°C/W)
4.5mm x 6.8mm 电源模块的解决方案总尺寸为 77mm
2
启动输出电压可通过跳线调节为 59 个值中的一个
具有遥感功能和可调节控制环路补偿的高精度输出电压