ZHCUBF2 October 2023
该 EVM 提供了一些跳线,供设计人员方便地验证器件。表 3-3 展示了跳线映射。
| 功能 | 位号 | 附加功能 | 是分流电阻 | 无分流电阻 |
|---|---|---|---|---|
| 开路检测 | J1 | LED1 开路 | LED1 灯串连接至 OUT1 | LED1 灯串开路 |
| J3 | LED2 开路 | LED2 灯串连接至 OUT2 | LED2 灯串开路 | |
| 短路检测 | J2 | 单 LED 短路 | 使 LED1 灯串中的 3 个 LED 短路 | LED 灯串中串联 3 个 LED |
| J4 | LED 灯串短路 | 使 LED2 灯串中的 3 个 LED 短路 | LED 灯串中串联 3 个 LED | |
| 器件使能 | J5 | EN | 器件已使能(EN 通过电阻器连接到 SUPPLY) | 器件已禁用(EN 悬空) |
| PWM 调光输入 | J6 | PWM1 | 启用 PWM(PWM1 通过电阻器连接至 SUPPLY) | 禁用 PWM1 或使用外部控制信号 |
| J7 | PWM2 | 启用 PWM2(PWM2 通过电阻器连接至 SUPPLY) | 禁用 PWM2 或使用外部控制信号 | |
| 故障选项 | J8 | 故障 | 一个故障,其他的开启 | 使用外部控制信号 |