ZHCUBD0A June 2023 – November 2023 TPS22999
将 VIN 电源至 J1 端子。TPS22999EVM 的输入电压范围为 0.1V 至 VBIAS – 1V。将可接受的偏置电压连接至 TP12。TPS22999EVM 的偏置电压范围为 0.1V 至 5.5V。请注意,要使器件正常运行,VIN 不能大于 VBIAS – 1V。
通过使用 J2 端子,可以将外部输出负载施加到开关上。当 ON 引脚置为高电平时,TPS22999 的输出被启用。当器件被禁用时,输出轨会通过器件的内部快速输出放电电阻放电。
可以使用电源正常 PG 引脚来查看 MOSFET 完全导通的状态。这是一个开漏引脚,当输出满载就绪时,该引脚被上拉至 VBIAS 并置为低电平。