ZHCUBC4 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 前馈电容器
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

物料清单 (BOM)

表 3-1 列了该 EVM 的物料清单。

表 3-1 TPS62A01QEVM-270 和 TPS62A01AQEVM-270 物料清单
数量 参考标识符 值 说明 尺寸 产品型号 制造商
TPS62A01QEVM-270 TPS62A01AQEVM-270
1 1 C1 470pF 电容器,陶瓷,10V,X7R,±10% 0402 CGA2B2X7R1H471K050BA TDK
1 1 C2 0.47µF 电容器,陶瓷,10V,X7R,±10% 0603 GRM188R71C474KA88D Murata
1 1 C3、C7 22µF 电容器,陶瓷,10V,X7R,±20% 0805 GRT21BD71A226ME13L Murata
1 1 C6 0.1µF 电容,陶瓷,50V,X7R,±10% 0402 C0402C104K4RACAUTO Kemet
1 1 C11 33 pF 电容,陶瓷,50V,X7R,±10% 0402

GCM1555C1H330JA16D

Murata(村田)
1 1

C12

100µF 电容,钽聚合物,20V,±20% 7.3x4.3mm 20TQC100MYF Panasonic Electronic Components
1 1 L1 1μH 电感器,屏蔽,3.8A,0.0035Ω 1008 DFE252012PD-1R0M Murata Toko
1 1 R1

80.6kΩ

电阻,贴片,0.063W,1% 0402 Std Std
1 1 R2 40.2k 电阻,贴片,0.063W,1% 0402 Std Std
1 1 R3 499k 电阻,贴片,0.1W,1% 0603 Std Std
1 1 R4 10 电阻,贴片,0.25W,1% 0603 Std Std
1 0 U1 TPS62A01Q IC,5.5V,1A 降压转换器 1.6 ×1.6mm TPS62A01Q TI
0 1 U1 TPS62A01A

Q

IC,具有强制 PWM 工作模式的 5.5V、1A 降压转换器 1.6 × 1.6mm TPS62A01AQ TI