ZHCUBB1 July   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试点和连接器
    2. 2.2 测试设备和设置
      1. 2.2.1 电源
      2. 2.2.2 仪表
      3. 2.2.3 示波器
      4. 2.2.4 负载
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 热插拔测试
      2. 2.3.2 电流限制测试
      3. 2.3.3 输出热短接测试
      4. 2.3.4 短接测试唤醒时间
      5. 2.3.5 过压切断测试
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1.     商标

引言

TPS25983EVM 电子保险丝评估板可评估 TPS25983 系列中的 TPS259830L 电子保险丝。输入电源施加在连接器 J1 和 J3 之间,而 J2 和 J3 为负载提供输出连接;请参阅图 4-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。D1/C1 为 TPS259830L 电子保险丝提供输入保护,而 D2/C2 提供输出保护。

S1 支持 U1 复位或禁用。电源正常 (PG) 指示灯由 D3 提供。可在 TP15 上监测调节器件的电流。

表 1-1 TPS25983EVM 电子保险丝评估板选项和设置
器件型号EVM 功能Vin 范围Vin UVLOOV 切断电流限值故障响应
低设置高设置
TPS25983EVM 电子保险丝评估板2.7V 至 26V、18A 电子保险丝2.7V 至 26V10.87 V13.79 V

2A

20A

可配置自动重试次数和重试延迟