ZHCUBB0A August   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.    LMR51606YEVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 可调节输出电压
  6. 3 LMR51606YEVM 原理图
  7. 4电路板布局
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 LMR51610EVM 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1 1 2.2μF 电容,陶瓷,2.2uF,100V,±10%,X7S,1206

1206

C3216X7S2A225K160AB

TDK

C2 1 0.1μF 电容,陶瓷,0.1μF,1000V,±10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1H104K080AA

TDK

C3 1 0.1μF 电容,陶瓷,0.1μF,25V,±10%,X7R,0402 0402 GRM155R71E104KE14D

MuRata

C4 1 10μF 电容,陶瓷,10μF,25V,±10%,X7R,0805 0805 GRM21BZ71E106KE15L MuRata
C6 1 0.1μF 电容,陶瓷,0.1μF,50V,±10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1H104K080AA

TDK

JP1 1 接头,100mil,3×1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡

L1

1

15uH

电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,15μH,2.75A,0.092Ω,SMD 7.30mm × 4.80mm × 6.60mm

74437349150

Wurth Electronics
R1 1 402k 电阻,402k,1%,0.1W,0603 0603 CRCW0603402KFKEA

Vishay-Dale

R2 1 133k 电阻,133k,1%,0.1W,0603 0603 CRCW0603133KFKEA

Vishay-Dale

R3 1

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,0603 0603 CRCW060349R9FKEA

Vishay-Dale

R4 1 69.8k 电阻,69.8k,1%,0.1W,0603 0603 RT0603DRE0769K8L

Yageo America

R5 1 22.1k 电阻,22.1k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0722K1L

Yageo

SH-J1 1 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G
替代器件 969102-0000-DA
TP1、TP2、TP3、TP4 4 引脚,双转塔,TH Keystone1502-2 1502-2

Keystone

TP6 1 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010

Keystone

TP7、TP8 2 测试点,通用,黄色,TH 黄色通用测试点 5014

Keystone

TP9 1 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011

Keystone

U1 1 LMR51606DBV0006A (SOT-23-6) DBV0006A LMR51606YDBVR 德州仪器 (TI)
C5 0 22μF 电容,陶瓷,22uF,25V,±20%,X7R, CGA8P1X7R1E226M250KC

TDK

C7 0 22pF 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 0603 CGA3E2C0G1H220J080AA

TDK

C8 0 47μF 电容,铝,47uF,100V,±20%,0.42Ω,SMD

12.5x13.5

EEV-TG2A470Q

Panasonic

C9、C10、C11 0 2.2μF 电容,陶瓷,2.2uF,100V,±10%,X7S,1206 1206 C3216X7S2A225K160AB

TDK

L3 0 1μH 电感器,屏蔽,金属复合物,1µH,2.9A,0.048Ω,SMD 2mm × 1.6mm DFE201612E-1R0M=P
替代器件 74479276210C
MuRata、Wurth Electronics
TP5 0 引脚,双转塔,TH Keystone1502-2