ZHCUBA3D May   2023  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.4.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 建议的工作条件
    4. 2.4 通信接口设置
      1. 2.4.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.4.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    5. 2.5 设备
      1. 2.5.1 设备设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

电路板参数

表 2-1 BQ25756EVM 的默认电路板设置
说明 单位
ACUV 输入欠压 10 V
ACOV 输入过压 55 V
ILIM_HIZ EVM 的输入电流 8 A
ICHG EVM 的输出电流 10 A
FSW_SYNC 功率级的开关频率250 KHz
VBAT_REG 电池充电电压

29.4

V

IAC 检测电阻 输入电流检测电阻 5(1)
以前的 EVM 使用 2mΩ 检测电阻器来构建,现在的 EVM 使用 5mΩ 检测电阻器来构建,从而让该 EVM 可以与 TPS25751EVM 配合使用
表 2-2 PCB 和机械参数
单位
电路板尺寸(X 维度或长度)112mm
电路板尺寸(Y 维度或宽度)84mm
IC + 功率级最大高度5mm
铜层总数6
每层覆铜重量2oz
电路板总厚度62mil