ZHCUBA1B August   2023  – February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 USB 端口配置模块
    2. 4.2 I2C Configuration
    3. 4.3 内部直流/直流
    4. 4.4 GPIO 配置
    5. 4.5 外部直流/直流
    6. 4.6 系统配置
      1. 4.6.1 系统电源管理
      2. 4.6.2 器件 ID
      3. 4.6.3 热折返
      4. 4.6.4 VIN 引擎打开或关闭
    7. 4.7 高级配置
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257xx-Q1 GUI 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   修订历史记录

简介

TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 器件系列可由用户配置,并且可以支持多种工作模式,以满足特定的用例要求。这种可编程灵活性使得相同的硬件设计能够支持多种不同的要求,而无需更改物理硬件。TPS25762Q1EVMTPS25772Q1EVM 的硬件系统设计包括通过 I2C 接口将 EEPROM 存储器连接到 TPS2576x-Q1 或 TPS2577x-Q1 器件。

可以使用 TPS257XX-Q1-GUI 来完成应用特定的器件配置和编程。此图形用户界面工具可根据用户要求进行配置,并生成相应的二进制文件,这些文件可以通过 I2C 接口下载到 EEPROM 中。该 GUI 本身支持使用 USB 端点连接更新硬件,这种模式通常在部署硬件后用于后期生产。

注: 本文档中包含的某些图形可能与 dev.ti.com 上当前版本的 GUI 略有不同,因为定期维护版本可能会在本指南更新之前发布。