ZHCUB70B July   2023  – July 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 最佳实践
      1.      通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5参考资料
  11. 6修订历史记录

规格

TPS7H60x3EVM-CVAL 具有以下额定值。

表 1-1 EVM 额定值规格
名称 测试点/连接器 TPS7H6003EVM-CVAL/TPS7H6005EVM TPS7H6013EVM-CVAL/TPS7H6015EVM TPS7H6023EVM-CVAL/TPS7H6025EVM
PVIN J1/J2 0V-150V 0V-45V 0V-14V
DVIN J5 0V-14V 0V-14V 0V-14V
PWM_LI J9 的引脚 1 ‌0V-14V ‌0V-14V ‌0V-14V
EN_HI J9 的引脚 4 ‌0V-14V ‌0V-14V ‌0V-14V
温度 不适用 25°C 25°C 25°C
频率 不适用 500kHz 500kHz 500kHz

以下连接用于在输入波形的不同输入连接器之间切换。

表 1-2 输入连接器切换
TPS7H60X3 输入 连接 连接器
EN_HI J9 的引脚 4 J8
EN_HI J6 J4
EN_HI BP5L J3
PWM_LI J9 的引脚 1 J10
PWM_LI J6 J12
PWM_LI J15 J14

电路板的频率优化为 500kHz。虽然可以使用其他频率,但必须特别注意 GaNFET 不会过热。

必须进行以下编辑才能在 PWM 模式和 IIM 模式之间切换。

表 1-3 PWM/IIM 模式更改
组件名称 PWM 模式 IIM 模式(已禁用互锁) IIM 模式(已启用互锁)
R5 未安装 0Ω 未安装
R6 未安装 未安装 0Ω
R8 用于设置死区时间 100kΩ 至 220kΩ 未安装
R9 用于设置死区时间 未安装 100kΩ 至 220kΩ