ZHCUB70A
July 2023 – February 2024
TPS7H6003-SP
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
优秀实践
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
3
实现结果
3.1
评估设置
3.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
参考文献
6
修订历史记录
2.1
电源要求
表 2-1 不同输入连接器的电源要求
名称
测试点/连接器
电压额定值
近似电流消耗
PVIN
J1/J2
14V/45V/150V(具体取决于器件)
50mA
DVIN
J5
0V-14V
20mA
PWM_LI
J9 的引脚 1
0V-14V
10mA
EN_HI
J9 的引脚 4
0V-14V
10mA
注:
基板的近似电流消耗。可根据使用情况增大值。