ZHCUB30 june   2023

 

  1.   1
  2.   TPS62876EVM-199 评估模块
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62876EVM-199 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

物料清单

表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPS62876EVM-199 BOM
数量参考标识符值说明尺寸产品型号制造商
14

C26、C27、C101、C102、C109、C110、C201、C202、C209、C210、C301、C302、C309、C310

0.47µF陶瓷电容器,10V,X7S0402GCM155C71A474KE36D不限

6

C103、C104、C203、C204、C303、C304

4.7µF陶瓷电容器,10V,X5R0603GRM188Z71A475ME15D

Murata

14

C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C105、C106、C205、C206、C305、C30610µF陶瓷电容器,10V,X7R0805GCM21BR71A106KE22MuRata

6

C112、C114、C212、C214、C312、C31422µF陶瓷电容器,10V,X7R1206GCM31CR71A226KE02MuRata

6

C111、C113、C211、C213、C311、C313

47µF陶瓷电容器,6.3V,X5R1210GCM32ER70J476ME19LMuRata

8

C21、C22、C23、C24、C30、C31、C40、C41100µF陶瓷电容器,6.3V,X5R1210GRT32ER60J107ME13LMuRata
1C15470µF钽电容器,10V2917T495X477K010ATE050Kemet
1C13300pF陶瓷电容器,50V,X7R0402不限

3

C2、C3、C41.5pF陶瓷电容器,50V,COG/NPO0402不限

1

C5

10pF

陶瓷电容器,50V,COG/NPO

0402

不限

1

C64

10nF

陶瓷电容器,50V,X7R

0402

GCM155R71H103KA55D

MuRata

3

L1、L2、L3

56nH

屏蔽功率电感器6.65 × 6.65 × 3.0 mmIHSR2525CZER56NM51Vishay Dale

3

R1、R4、R5

2.00kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限
1R11100kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限

9

R2、R17、R18、R19、R20、R102、R104、R202、R3020Ω电阻器,0.1W0402不限
1R310kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限

2

R23、R3347.5kΩ电阻器 1%,0.1W0402不限

3

U1、U2、U3

具有 I2C 接口、遥感、压降补偿和堆叠功能的 2.7V 至 6V 输入、25A 快速瞬态同步降压转换器4.05mm × 3.05mmTPS62876QWRZVRQ1德州仪器 (TI)