ZHCUB19 april   2023

 

  1.   1
  2.   引言
  3. 1商标
  4. 2所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装 DAC39RF10EVM 配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 DAC39RF10EVM 和 TSW14J59EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将频谱分析仪连接到 EVM
    6. 3.6  打开 TSW14J59EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 DAC39RF10EVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  启动 DAC39RF10EVM GUI 并对 DAC EVM 进行编程
    10. 3.10 对 NCO 进行编程
      1. 3.10.1 SPIDAC(仅 NCO)运行
    11. 3.11 启动 HSDCpro 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J59EVM
  6. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 寄存器映射和控制台控件
  7. 5DAC39RF10EVM 疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J59EVM 运行
  9. 7附录
    1. 7.1 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.1.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 选项(默认)
      2. 7.1.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK-> FPGA 时钟选项
      3. 7.1.3 EXT->DACCLK | LMK-> FPGA 时钟选项
    2. 7.2 信号路由
    3. 7.3 模拟输出
    4. 7.4 跳线和 LED

DAC39RF10EVM 疑难解答

表 5-1 列出了一些疑难解答过程。

表 5-1 疑难解答
问题 疑难解答
常规问题
  • 验证图 3-1 中所示的测试设置,并按照本文档中所述重复执行设置过程。
  • 检查 EVM 和 TSW14J59EVM 的电源。验证电源开关是否处于打开位置。
  • 检查 EVM 的信号和时钟连接。
  • 目视检查电路板的正面和底面,核实没有元件褪色或损坏。
  • 确保板对板 FMC+ 连接安全牢固。
  • 尝试按 TSW14J59EVM 上的 CPU_RESET 按钮。此外,在更改 DAC 配置后,尝试点击 Instrument Options → Reset Board。
  • 尝试对 EVM 的外部电源进行下电上电,并对 DAC、LMX 和 LMK 器件重新编程。
TSW14J59 LED 不正确
  • 验证 TSW14J59EVM 上配置开关的设置。
  • 确认 CLK 输入的时钟已连接并且相应的 LED 正在闪烁。
  • 验证 DAC 器件内部寄存器配置正确。
  • 如果 LED 未在闪烁,请对 DAC EVM 器件重新编程。
  • 尝试按 TSW14J59EVM 上的 CPU_RESET 按钮。
  • 再次尝试点击 HSDC Pro 中的“SEND”按钮。
配置 GUI 无法正常工作
  • 验证 USB 电缆是否已插入 EVM 和 PC。
  • 检查计算机设备管理器,并验证当 EVM 连接至 PC 时是否能够识别 USB 串行设备。
  • 验证 GUI 右下角的黄色 EVM 状态 LED 灯是否亮起。如果未亮起,请尝试重新启动 GUI 并重新配置器件。
配置 GUI 无法连接到 EVM
  • 使用 FTDI 芯片中的免费 FT_PROG 软件,并验证是否使用产品描述 ADC12DJxx00RF 对板载 FTDI 芯片进行了编程。

DAC 输出看起来不正确、失真或没有输出。

.
  • 验证 TSW14J59EVM 是否已通过 USB-C 电缆正确连接到 PC,以及 HSDC 软件能否正确识别电路板序列号。
  • 检查是否选择了正确的 DAC 器件模式。该模式应与 HSDC Pro 和 DAC GUI 中的模式匹配。
  • 检查配置参数是否配置正确。
  • 依次选择 Instrument Options → Download Firmware 并下载“TSW14J59REVB_DAC_64B66B_FIRMWARE.bit”。再次尝试发送。

输出功率看起来很低

  • 检查频谱分析仪是否设置正确。
  • SMA 连接器正确连接到 DAC 输出和频谱分析仪。