ZHCUB07
may 2023
1
摘要
商标
1
引言
2
软件设置
3
示例代码结构
3.1
设计参数
3.2
流程图
3.3
系统设置
3.4
演示
3.1
设计参数
表 3-1
中列出了用于不同 EVM 的 LED 矩阵显示设计参数。
表 3-1 设计参数 EVM
设计参数
LP589x
TLC698x
显示模块大小
16 × 16 RGB LED
32 × 32 RGB LED
帧速率
25Hz
25Hz
刷新率
3200 Hz
3200 Hz
PWM 分辨率
16 位
16 位
级联器件
1
2
SCL 频率
12MHz
6MHz
GCLK 频率
48MHz
66 MHz