ZHCUAX6A march 2023 – august 2023
德州仪器 (TI) LMR36502EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR36502 宽输入降压转换器的运行情况和性能。LMR36502 是一款易于使用的同步降压转换器,能驱动高达 150mA 的负载电流,输入电压高达 65V。LMR36502EVM 具有 3.3V 输出电压和高达 2.2MHz 的可调开关频率。其他特性、详细说明和可用选项,请参阅数据表。
| EVM | U1 | 频率 | 展频 | 电流 | 引脚 1 修整 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR36502EVM | LMR36502F3RPE | 2200 kHz | 禁用 | 150mA | RT |