ZHCUAV4A August   2022  – March 2023

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 启动
    8. 4.8 关断
    9. 4.9 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

性能规格汇总

表 2-1 中汇总了 TPS563252EVM 的性能规格。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 性能规格汇总
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 3 12 17 V
输出电压设定点 1.05 V
运行频率 VIN = 12V,IO = 3A 1.2 MHz
输出电流范围 0 3 A
过流限值 VIN = 12V,LO = 0.82µH 4.1 A
输出纹波电压 VIN = 12V,IO = 3A 10 mVPP