ZHCUAV4A
August 2022 – March 2023
摘要
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入和输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
启动
4.8
关断
4.9
输出电压纹波
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
1
摘要
本用户指南介绍了 TPS563252EVM 和 TPS563257EVM,二者在轻负载条件下的行为不同。TPS563252 在 Eco 模式下运行,TPS563257 在 FCCM 模式下运行。本用户指南包含 TPS563252 和 TPS563257 的相关信息以及 TPS563252EVM 和 TPS563257EVM 评估模块的支持文档。本文档还包含有关 TPS563252EVM 和 TPS563257EVM 的以下信息:
性能规格
电路板布局布线
原理图
物料清单