D-CAP3™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
在轻负载条件下,TPS563252 在 Eco 模式下运行,可通过改变开关频率来实现更高的效率;TPS563257 在 FCCM 模式下运行,可保持恒定的开关频率。二者的主要区别在于在轻负载条件下的运行,其他行为类似。本用户指南主要介绍了 TPS563252,并介绍 TPS563257 不同于 TPS563252 的一些特性。
TPS56325x 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制模式电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.2 MHz 的标称值。TPS56325x 封装内部整合了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPS56325x 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。正确配置使能与电源正常指示器可实现电源时序控制。TPS56325x 直流/直流同步转换器旨在通过 3V 至 17V 的输入电压源支持高达 3A 的连续电流。输出电压范围为 0.6V 至 10V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS563252EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 3V 至 17V 的输入在 3A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS563252EVM 的性能。
EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
---|---|---|
TPS563252EVM | VIN = 3 V 至 17 V | 0A 至 3A |
TPS563257EVM | VIN = 3V 至 17V | 0A 至 3A |
表 2-1 中汇总了 TPS563252EVM 的性能规格。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压范围 | 3 | 12 | 17 | V | ||
输出电压设定点 | 1.05 | V | ||||
运行频率 | VIN = 12V,IO = 3A | 1.2 | MHz | |||
输出电流范围 | 0 | 3 | A | |||
过流限值 | VIN = 12V,LO = 0.82µH | 4.1 | A | |||
输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 3A | 10 | mVPP |
可通过更改电阻器 R4 (RFBT) 和 R5 (RFBB) 的阻值来选择 EVM 的输出电压。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。R5 (RFBB) 起始阻值为 10kΩ,并使用方程式 1 来计算 R4 (RFBT)。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。
本节介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS563252EVM。本节还包含评估模块的典型测试结果和以下内容: