ZHCUAS0 April 2022
EVM 上提供了多个跳线,用于配置 TDP1204 和探测点。
以下是用于配置 TDP1204 的 4 电平跳线列表:JMP4、JMP5、JMP6、JMP7、JMP8、JMP9 和 JMP13。#GUID-70CDCCD5-520C-4D96-A58B-FF8DA54E7BE7/TABLE_CK3_RL2_TPB 中详细说明了在不同电平之间选择的跳线位置。
| 跳线位置 | 4 电平状态 |
|---|---|
| 将 4 短接至 6 | 0 |
| 将 3 短接至 4 | R |
| 开路 | F |
| 将 2 短接至 4 | 1 |
| 跳线 | 默认位置 | 说明 |
|---|---|---|
| JMP4 | 将 4 短接至 6 | MODE。 默认为引脚配置 (Strap) 模式。如果需要 I2C 模式,请将该跳线保持开路或无连接。更多详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP5 | 将 2 短接至 4 | CTLEMAP_SEL。有关不同 CTLEMAP 选项的详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP6 | 开路 | EQ1。在引脚配置 (Strap) 模式下,该跳线连同 JMP8 (EQ0) 将为接收器选择 EQ 值。可能需要根据所用 HDMI 电缆的质量来调整 EQ。有关 EQ 选项的详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP7 | 开路 | TXPRE。有关详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP8 | 将 4 短接至 6 | EQ0/ADDR。在引脚配置 (Strap) 模式下,该跳线连同 JMP6 (EQ1) 将为接收器选择 EQ 值。可能需要根据所用 HDMI 电缆的质量来调整 EQ。有关详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP9 | 开路 | TXSWG。有关详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP13 | 将 4 短接至 6 | LINEAR_EN。有关详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP15 | 将 4 短接至 6 | SCL 和 CFG0。 将 1 短接至 3:来自 TUSB3410 (U7) 的 I2C 时钟。 将 3 短接至 5:来自 Aardvark 连接器 (J5) 的 I2C 时钟。 将 2 短接至 4:CFG0 上拉至 VIO (3.3V)。有关 CFG0 的详细信息,请参阅数据表。 将 4 短接至 6:CFG0 下拉至 GND。有关 CFG0 的详细信息,请参阅数据表。 |
| JMP16 | 将 4 短接至 6 | SDA 和 CFG1。 将 1 短接至 3:来自 TUSB3410 (U7) 的 I2C 数据。 将 3 短接至 5:来自 Aardvark 连接器 (J5) 的 I2C 数据。 将 2 短接至 4:CFG1 上拉至 VIO (3.3V)。有关 CFG1 的详细信息,请参阅数据表。 将 4 短接至 6:CFG1 下拉至 GND。有关 CFG1 的详细信息,请参阅数据表。 |
| J25 | 将 2 短接至 3 | HPDOUT_SEL。 将 1 短接至 2:HPD_OUT 为漏极开路。 将 2 短接至 3:HPD_OUT 是推挽式。 |
| J27 | 将 2 短接至 3 | AC_EN 将 1 短接至 2:OUT_D[2:0] 和 OUT_CLK 为交流耦合。确保 R171、R172、R173、R174、R175、R176、R177 和 R178 装有 100nF 电容器,或确保交流电容器位于 EVM 电路板外部。 将 2 短接至 3:OUT_D[2:0] 和 OUT_CLK 为直流耦合。确保 R171、R172、R173、R174、R175、R176、R177 和 R178 装有 0Ω 电阻器。 |
| J31 | 将 2 短接至 3 | DDC 电平转换器启用/禁用 将 1 短接至 2:禁用分立式 DDC 电平转换器 (U23)。 将 2 短接至 3:启用分立式 DDC 电平转换器 (U23)。 |
| J32 | 将 1 短接至 2 | VIO 电压。 将 1 短接至 2:VIO 连接到电路板 3.3V。 开路:VIO 由外部电源供电。 |