ZHCUAP4 january   2023

 

  1.   TPS61299EVM-103 评估模块
  2.   商标
  3. 1原理图
  4. 2物料清单
  5. 3电路板布局

原理图

图 1-1 展示了 TPS61299EVM-103 的原理图。在 J5 上使用跳线帽连接不同的电阻器来提供不同的输出电压(有关更多详细信息,请参阅 TPS61299EVM-103 的顶层)。钽电容器 C3 用于稳定 TPS61299 的输入电压,防止电源和 EVM 之间的电缆过长。在大多数应用中,不需要钽电容器。连接器的定义解释如下:

  • J1 的引脚 1 和引脚 2 用于输入电源的接地。
  • J1 的引脚 5 和引脚 6 用于电源的正输入。
  • J1 的引脚 3 和引脚 4 用于检测靠近 IC 的输入电压(请参阅 PCB)。
  • J4 的引脚 1 和引脚 2 用于负载的负输入。
  • J4 的引脚 5 和引脚 6 用于负载的正输入。
  • J4 的引脚 3 和引脚 4 用于测量靠近 IC 的输出电压(请参阅 PCB)。
  • JP2 用于通过 EN 引脚启用或禁用 IC。
  • JP3 用于将 AVIN 连接到输入电源轨或外部辅助输入。
  • JP5 用于通过跳线帽选择不同的输出电压。
GUID-20230106-SS0I-9LZ5-QVRJ-WF3HX3JDRDCG-low.svg图 1-1 TPS61299EVM-103 原理图