• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS61299EVM-103 用户指南

    • ZHCUAP4 january   2023

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS61299EVM-103 用户指南
  1.   TPS61299EVM-103 评估模块
  2.   商标
  3. 1原理图
  4. 2物料清单
  5. 3电路板布局
  6. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

TPS61299EVM-103 用户指南

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 TPS61299EVM-103 评估模块

本用户指南介绍了 TPS61299 评估模块 (EVM) 的原理图、布局、物料清单 (BOM) 和设置,其中 TPS61299 采用 WCSP 封装并输出 5V 固定电压。该 EVM 的输入电压范围为 0.7V 至 5.5V。输出电流主要取决于输入电压,因为电感器峰值电流限制在典型值 1.2A。该 EVM 支持使用 3.6V 输入电压提供典型值 0.8A 的输出电流。

商标

Other TMs

1 原理图

图 1-1 展示了 TPS61299EVM-103 的原理图。在 J5 上使用跳线帽连接不同的电阻器来提供不同的输出电压(有关更多详细信息,请参阅 TPS61299EVM-103 的顶层)。钽电容器 C3 用于稳定 TPS61299 的输入电压,防止电源和 EVM 之间的电缆过长。在大多数应用中,不需要钽电容器。连接器的定义解释如下:

  • J1 的引脚 1 和引脚 2 用于输入电源的接地。
  • J1 的引脚 5 和引脚 6 用于电源的正输入。
  • J1 的引脚 3 和引脚 4 用于检测靠近 IC 的输入电压(请参阅 PCB)。
  • J4 的引脚 1 和引脚 2 用于负载的负输入。
  • J4 的引脚 5 和引脚 6 用于负载的正输入。
  • J4 的引脚 3 和引脚 4 用于测量靠近 IC 的输出电压(请参阅 PCB)。
  • JP2 用于通过 EN 引脚启用或禁用 IC。
  • JP3 用于将 AVIN 连接到输入电源轨或外部辅助输入。
  • JP5 用于通过跳线帽选择不同的输出电压。
GUID-20230106-SS0I-9LZ5-QVRJ-WF3HX3JDRDCG-low.svg图 1-1 TPS61299EVM-103 原理图

2 物料清单

表 2-1 列出了 TPS61299EVM-103 BOM。

表 2-1 物料清单
标识符 数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB 1 印刷电路板 BMC103 不限
C1、C4 2 2.2uF 电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-20%,X5R,0402 0402 GRM155R61A225ME95 Murata
C2 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603 0603 GRM188Z71A475ME15D Murata
C3 1 150uF 电容,钽,150μF,10V,+/-10%,0.1Ω,SMD 7343-31 T495D157K010ATE100 Kemet
C5, C6 2 22µF 电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRM187R61A226ME15D MuRata
J1、J4 2 接头,2.54mm,6x1,金,TH 接头,2.54mm,6x1,TH 61300611121 Wurth Elektronik
J2,J3 2 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J5 1 连接器接头穿孔 42 位 0.100" (2.54mm) HDR42 TSW-121-23-L-D Samtec
L1 1 1uH 电源扼流圈 100% 无铅直流/直流转换器,用于 CPU 1.6mm x 0.8mm 1uH 20% S 型 0603 HTTH16080H-1R0MSR-99 Cyntec(乾坤科技)
R1 1 0Ω 电阻,0Ω,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale
R2 1 3.01k 电阻,3.01k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04023K01FKED Vishay-Dale
R3 1 4.75k 电阻,4.75k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04024K75FKED Vishay-Dale
R4 1 6.19k 电阻,6.19k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04026K19FKED Vishay-Dale
R5 1 7.87k 电阻,7.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04027K87FKED Vishay-Dale
R6 1 9.76k 电阻,9.76k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04029K76FKED Vishay-Dale
R7 1 12.1k 电阻,12.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040212K1FKED Vishay-Dale
R8 1 14.7k 电阻,14.7k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040214K7FKED Vishay-Dale
R9 1 18.2k 电阻,18.2k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040218K2FKED Vishay-Dale
R10 1 22.6k 电阻,22.6k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040222K6FKED Vishay-Dale
R11 1 28.7k 电阻,28.7kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040228K7FKED Vishay-Dale
R12 1 49.9k 电阻,49.9k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040249K9FKED Vishay-Dale
R13 1 75.0k 电阻,75.0kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040275K0FKED Vishay-Dale
R14 1 100k 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402100KFKED Vishay-Dale
R15 1 124k 电阻,124k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402124KFKED Vishay-Dale(威世达勒)
R16 1 154k 电阻,154k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402154KFKED Vishay-Dale
R17 1 191k 电阻,191k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402191KFKED Vishay-Dale
R18 1 237k 电阻,237k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402237KFKED Vishay-Dale
R19 1 294k 电阻,294k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402294KFKED Vishay-Dale
R20 1 365k 电阻,365k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402365KFKED Vishay-Dale
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3 3 单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 M7582-05 Harwin
TP1 1 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone Electronics
U1 1 具有超低静态电流、0.7V 至 5.5V 输出电压的同步升压转换器:1.8V 至 5.5V 可调节 DSBGA6 TPS61299YBG 德州仪器 (TI)

3 电路板布局

TPS61299EVM-103 采用双层 PCB 构建。每种布局的厚度为 1oz。所有元件均位于顶层,如图 3-1 所示。

GUID-20230106-SS0I-NMZD-BWZ1-QWZFHJ08FS4K-low.svg图 3-1 TPS61299EVM-103 的顶层

底层是接地平面,如图 3-2 所示。

GUID-20230106-SS0I-CQRS-LQMZ-TFCNDZQJZBNX-low.svg图 3-2 TPS61299EVM-103 的底层

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale