ZHCUAO0C November   2022  – November 2023 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 参考书籍
    2. 1.2 函数清单格式
  4. 2TMS320F28003x 闪存 API 概述
    1. 2.1 引言
    2. 2.2 API 概述
    3. 2.3 使用 API
      1. 2.3.1 初始化流程
        1. 2.3.1.1 器件上电后
        2. 2.3.1.2 FMC 和存储体设置
        3. 2.3.1.3 关于系统频率变化
      2. 2.3.2 使用 API 进行构建
        1. 2.3.2.1 目标库文件
        2. 2.3.2.2 分布文件
      3. 2.3.3 闪存 API 使用的关键事实
  5. 3API 函数
    1. 3.1 初始化函数
      1. 3.1.1 Fapi_initializeAPI()
    2. 3.2 闪存状态机函数
      1. 3.2.1 Fapi_setActiveFlashBank()
      2. 3.2.2 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress()
      3. 3.2.3 Fapi_issueBankEraseCommand()
      4. 3.2.4 Fapi_issueProgrammingCommand()
      5. 3.2.5 Fapi_issueProgrammingCommandForEccAddresses()
      6. 3.2.6 Fapi_issueFsmSuspendCommand()
      7. 3.2.7 Fapi_issueAsyncCommand()
      8. 3.2.8 Fapi_checkFsmForReady()
      9. 3.2.9 Fapi_getFsmStatus()
    3. 3.3 读取函数
      1. 3.3.1 Fapi_doBlankCheck()
      2. 3.3.2 Fapi_doVerify()
      3. 3.3.3 Fapi_calculatePsa()
      4. 3.3.4 Fapi_doPsaVerify()
    4. 3.4 信息函数
      1. 3.4.1 Fapi_getLibraryInfo()
    5. 3.5 实用功能
      1. 3.5.1 Fapi_flushPipeline()
      2. 3.5.2 Fapi_calculateEcc()
      3. 3.5.3 Fapi_isAddressEcc()
      4. 3.5.4 Fapi_remapEccAddress()
      5. 3.5.5 Fapi_calculateFletcherChecksum()
  6. 4推荐的 FSM 流程
    1. 4.1 新出厂器件
    2. 4.2 推荐的擦除流程
    3. 4.3 推荐的存储体擦除流程
    4. 4.4 推荐的编程流程
  7. 5与安全相关的软件应用程序使用假设
  8.   A 闪存状态机命令
    1.     A.1 闪存状态机命令
  9.   B 编译器版本和构建设置
  10.   C 目标库函数信息
    1.     C.1 TMS320F28003x 闪存 API 库
  11.   D typedef、定义、枚举和结构
    1.     D.1 类型定义
    2.     D.2 定义
    3.     D.3 枚举
      1.      D.3.1 Fapi_FlashProgrammingCommandsType
      2.      D.3.2 Fapi_FlashBankType
      3.      D.3.3 Fapi_FlashStateCommandsType
      4.      D.3.4 Fapi_FlashReadMarginModeType
      5.      D.3.5 Fapi_StatusType
      6.      D.3.6 Fapi_ApiProductionStatusType
    4.     D.4 结构
      1.      D.4.1 Fapi_FlashStatusWordType
      2.      D.4.2 Fapi_LibraryInfoType
  12.   E 并行签名分析 (PSA) 算法
    1.     E.1 函数详细信息
  13.   F ECC 计算算法
    1.     F.1 函数详细信息
  14.   G 勘误
  15.   修订历史记录

函数详细信息

Fapi_doPsaVerify() 和 Fapi_calculatePsa() 函数使用并行签名分析 (PSA) 算法。这些函数通常用于验证闪存中是否对特定模式进行编程,而无需传输完整的数据模式。PSA 签名基于如下基元多项式:

f(X) = 1 + X + X^2 + X^22 + X^31
uint32 calculatePSA (uint32* pu32StartAddress, 
                     uint32 u32Length, /* Number of 32-bit words */
                     uint32 u32InitialSeed)
{
     uint32 u32Seed, u32SeedTemp;
     u32Seed = u32InitialSeed;
     while(u32Length--)
     {
        u32SeedTemp = (u32Seed << 1)^*(pu32StartAddress++);
        if(u32Seed & 0x80000000)
        {
            u32SeedTemp ^= 0x00400007; /* XOR the seed value with mask */
        }
        u32Seed = u32SeedTemp;
     }
     return u32Seed;
}