ZHCUAJ7A January   2018  – June 2021 TPSM84209

 

  1.   使用 TPSM84209EVM
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2使用入门
  5. 3测试点说明
  6. 4性能数据
  7. 5物料清单(BOM)
  8. 6原理图
  9. 7PCB 布局
  10. 8修订历史记录

说明

该 EVM 具有配置为在 4.5V 至 28V 输入电压范围内运行的 TPSM84209 同步降压电源模块。可使用配置跳线将输出电压设置为五个常用值之一。该 EVM 可提供器件的完整 2.5A 输出电流额定值。电路板上装有输入和输出电容,可提供完整的输入和输出电压范围。提供的监控测试点可用于测量效率、功耗、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应。提供了控制测试点以控制使能特性,并提供了多种元件封装尺寸以用于 UVLO 电阻和其他输入与输出电容。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。