ZHCUAH6A August 2017 – June 2021
表 6-1 显示了 TPS565201EVM-858 物料清单。
| 标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | PWR858A | 不限 | - | - | ||
| C1、C4 | 2 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,25V,±10%,X5R,0603 | 0603 | GRM188R61E104KA01D | Murata | ||
| C2、C3 | 2 | 10uF | 电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X5R,1206 | 1206 | GRM31CR61E106KA12L | Murata | ||
| C5, C6 | 2 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | Murata | ||
| J1、J2 | 2 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |||
| JP1 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| L1 | 1 | 2.2µH | 电感器,屏蔽鼓芯,超通量,2.2µH,9A,0.0115Ω,SMD | WE-HC4 | 744311220 | Wurth Elektronik eiSos | ||
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 1.25"(高)x 0.250"(宽) | THT-13-457-10 | Brady | |||
| R1 | 1 | 3.74k | 电阻器,3.74kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW06033K74FKEA | Vishay-Dale | ||
| R2、R4 | 2 | 10.0k | 电阻器,10.0k 欧姆,1%,0.1W,0603 | 0603 | CRCW060310K0FKEA | Vishay-Dale | ||
| R3、R5 | 2 | 0 | 电阻,0 欧姆,5%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic | ||
| SH-JP1 | 1 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | 969102-0000-DA | 3M | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1、TP3、TP4、TP5、TP6 | 5 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone | |||
| TP2、TP7、TP8 | 3 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone | |||
| U1 | 1 | 4.5V 至 17V 输入、5A 同步降压稳压器,DDC0006A (SOT-23-T-6) | DDC0006A | TPS565201DDCR | 德州仪器 (TI) | TPS565201DDCT | 德州仪器 (TI) | |
| C7 | 0 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71A226KE15L | Murata | ||
| C8 | 0 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C2A100JA01D | Murata | ||
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 基准 | 不适用 | 不适用 |