ZHCUAB5B October   2018  – September 2022

 

  1.   14-24-Logic-EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 特性
  4. 2硬件
    1. 2.1 PCB 概述
    2. 2.2 硬件设置
  5. 3电路板布局
  6. 4物料清单
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

物料清单

本部分提供有关可与 14-24-Logic-EVM 一同使用的元件的信息。可以使用其他元件,只要它们适合提供的电镀孔和焊盘即可。

表 4-1 物料清单
品类 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
旁路电容器 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,
50V,±20%,X7R,0805
0805 08055C104MAT2A AVX
标头 接头,2.54mm,12×1,金,TH 接头,2.54mm,12×1,TH PBC12SABN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
红色测试点 测试点,多用途,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone
黑色测试点 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone