ZHCUA71 December 2021 LDC3114-Q1
接近附件分为两个不同部分,组合在一起形成滑块。此滑块利用摩擦力保持在原位,它是展示器件在接近感应应用中性能如何的简单工具。与按钮附件类似,滑动部分上放置了铜带,因此,该附件可为线圈提供进行感应的金属目标。在将滑块插入外壳时,带有铜带的一侧应朝向传感器线圈。
图 3-1 放置了金属的接近附件滑块
图 3-2 接近附件外壳
图 3-3 接近附件与按钮附件类似,可以通过 EVM GUI 查看来自 LDC3114 的数据。但在这种情况下,需要将器件置于原始数据模式,因为这是一种接近应用。从外壳顶部到下部极限位置,滑块的移动范围约为 7mm。这个全范围可导致原始数据输出发生很大的漂移,如数据图所示。此图显示了滑块从外壳顶部开始移动到最低位置,暂停一小段时间后返回到顶部位置时的数据变化。
图 3-4 接近附件数据