ZHCUA68C April 2022 – October 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
图 2-1 展示了 LMK6EVM (DCC222A) 连接图。要测试 LMK6xDLF 型号(DLF 2.5mm × 2.0mm 封装),应将器件焊接在 Y1 上,并将 P1 和 P2 连接至示波器或相位噪声分析仪以评估器件输出。同样,对于 LMK6xDLE 型号(DLE 3.2mm × 2.5mm 封装),应将器件焊接在 Y2 上,并相应地使用 P3 和 P4 来测量输出。请注意,对于具有 LVCMOS 输出格式的 LMK6C 型号,仅使用正时钟输出连接。4 引脚 LMK6C 型号可与 6 引脚 LMK6D/P/H 型号共享相同的封装。转角引脚是共享的,但 LMK6C 器件未使用中间引脚。
图 2-1 连接图