ZHCUA58 March 2022 TPS629203-Q1
表 2-1 提供了 TPS629203-Q1EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
| 规格 | 测试条件: | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 5 | 12 | 17 | V | |
| 输出电压 | 3.3 | V | |||
| 输出电流 | 0 | 300 | mA | ||
| 输入电流 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 6.2 | mA | ||
| VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 0.0931 | A | |||
| 开关频率 | 通过 MODE/S-CONF 引脚设置 | 2.5 | MHz | ||
| 线路调整 | VIN = 5V - 17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 300mA,强制 PWM,2.5MHz,VSET,2.2μH 电感器 | +0.3%, –0.15% | |||
| 负载调整 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 300mA,强制 PWM 和具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,VSET,2.2μH 电感器 | ±0.15% | |||
| 输出纹波 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 10.2 | mV | ||
| 峰值效率 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 89.51% | |||
| VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 300mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 90.0% | ||||
| VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 86.2% | ||||
| 输出上升时间 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 500 | μs | ||
| 负载瞬变 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 100mA - 300mA,压摆率:1A/μs,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器 | ±12 | mV | ||
| 环路带宽 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 159 | kHz | ||
| 相位裕度 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,2.2μH 电感器 | 86 | ° | ||
| IC 外壳温度 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA,强制 PWM,2.5MHz,2.2μH 电感器,浸泡 10 分钟 | 28.8 | °C |