ZHCUA42A February 2001 – March 2022 TPS2330 , TPS2331 , TPS5102
TPS2330/TPS2331 单通道热插拔控制器使用外部 N 沟道 MOSFET 作为电源应用中的高侧开关。这些器件集成了诸多功能,例如过流保护、浪涌电流控制、输出功率状态报告以及负载瞬态与实际负载增长相分离,这些都是热插拔应用的关键要求。请参阅 TPS2300 和 TPS2301 具有独立断路器和电源正常状态指示功能的双通道热插拔功率控制器 数据表,了解有关其功能和特征的详细说明。
TPS5102 是一款用于驱动同步整流器降压转换器的双通道高效控制器。该控制器拥有 PWM 和跳跃工作模式、死区时间控制和非常低的静态电流,可在任何负载条件下节约电力。请参阅 TPS5102 适用于笔记本电脑电源的双通道高效控制器 数据表,了解有关其功能和特征的详细说明。
请参阅数据表,为控制器选择合适的外设元件。在不同的应用中,可能要求在 TPS2330/TPS2331 GATE 输出处放置一个栅极电容器,以限制过大的浪涌电流或非常重的负载。建议的输入电容器有助于将输入电压保持在设计范围内。
要详细了解 InfiniBand 电源管理要求,用户可以前往 www.infinibandta.org 获取一份 InfiniBand 规范 1.0,也可以在 https://www.ti.com/support-packaging/find-packages.html 上阅读应用报告“德州仪器 (TI) InfiniBand I/O 模块的电源管理解决方案”。
为协助设计人员评估热插拔控制器,TI 开发了一套评估模块,其中包括:一个 InfiniBand 大功率 EVM 和一个接口卡。