ZHCU997D September 2021 – June 2025
TMAG5170 是一款 3 轴线性霍尔效应传感器。该器件在 X、Y 和 Z 轴中集成了三个独立的霍尔传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 对测量的模拟磁场值进行数字化。在系统校准期间可以进一步配置该器件,以选择适合磁体强度和元件放置的三个磁场范围之一。
| 产品 | 灵敏度范围选项 |
|---|---|
| TMAG5170A1 | ±25mT、±50mT、±100mT |
| TMAG5170A2 | ±75mT、±150mT、±300mT |
本用户指南介绍了 TMAG5170 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本 EVM 用于评估 TMAG5170 的性能。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TMAG5170UEVM。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。