ZHCU995B February 2021 – June 2024 PCM1820 , PCM1820-Q1 , PCM1821 , PCM1821-Q1 , PCM1822 , PCM1822-Q1
PCM1809/PCM182xEVM/PCM182xQ1EVM 是一款评估模块 (EVM),用于演示 PCM1809/PCM182x/PCM182x-Q1 器件的性能和功能。所涵盖的器件为 PCM1809/PCM1820/PCM1821/PCM1822/PCM1820-Q1/PCM1821-Q1/PCM1822-Q1。PCM182x/PCM1809/PCM182x-Q1 是一款高性能音频模数转换器 (ADC),可通过逻辑电平模式选择引脚对其进行配置,而且不需要使用 I2C 或 SPI 等数字接口来配置寄存器。因此,无需软件即可与 EVM 连接。EVM 由单个 5V 电源供电。在音频串行接口上,以 I2S 或 TDM 格式提供对转换器输出的访问。
本用户指南介绍了 PCM1820EVM/PCM1821EVM/PCM1822EVM/PCM1809EVM/PCM1820Q1EVM/PCM1821Q1EVM/PCM1822Q1EVM 评估模块的功能和使用情况。本文档包括硬件配置说明、快速入门指南、跳线和连接器说明、原理图和印刷电路板 (PCB) 布局,其中展示了 TI 针对这些器件提出的实践方面的建议。