ZHCU952A November 2016 – February 2022 TPS546C20A
表 2-1 列出了 25°C 室温下的电气性能规格。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 电压范围 | VIN | 5 | 12 | 18 | V |
| 最大输入电流 | VIN = 12V,IO = 70 A | 6.5 | A | ||
| 空载输入电流 | VIN = 12V,IO = 0 A | 120 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 0.9 | V | |||
| 输出负载电流,IOUT(1) | 0 | 70 | A | ||
| 输出电压调节 | 线路调节:输入电压 = 5V 至 18V | 1% | |||
| 负载调节:输出电流 = 0A 至 70A | 1% | ||||
| 输出电压纹波,VOUT | VIN = 12V,IOUT = 70 A | 10 | mVpp | ||
| 输出过流保护阈值 | 负载电流 IOUT1,U1 的默认设置 | 42 | A | ||
| 负载电流 IOUT2,U2 的默认设置 | 42 | A | |||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | VIN = 12V | 500 | kHz | ||
| 满载效率,VOUT(2) | VIN = 12V,IOUT = 70 A | 83% | |||
| 工作温度 | Tambient | 25 | °C | ||
| PMBUS 接口和引脚搭接 | |||||
| U1 PMBUS 地址 | 固定 | 36 | 十进制 | ||
| U2 PMBUS 地址 | 固定 | 37 | |||
| U1 电压基准 | 通过 VSEL 电阻器 R35 进行编程 | 900 | mV | ||
| U2 电压基准 | 通过 VSEL 电阻器 R36 进行编程 | 950 | |||
| U1 软启动时间 (TON_RISE) | 通过 SS 电阻器 R33 进行编程 | 5 | ms | ||
| U2 软启动时间 (TON_RISE) | 通过 SS 电阻器 R37 进行编程 | 7 | |||