ZHCU947F June 2015 – August 2025
链接器确定输出段在存储器中的分配位置;它必须具有目标存储器的模型才能完成此任务。MEMORY 指令用于指定目标存储器的模型,使用户能够定义系统包含的存储器类型以及它们占用的地址范围。链接器在分配输出段时会保留此模型,并用它来确定目标代码可以使用的存储器位置。
TMS320C6000 系统的存储器配置因应用而异。MEMORY 指令用于指定各种配置。在使用 MEMORY 定义存储器模型后,用户可以使用 SECTIONS 指令将输出段分配到已定义的存储器中。有关更多信息,请参阅 节 2.5。