ZHCU931 August 2022
图 3-2 显示了用于测试摄像头模块参考设计的设置。此设计包含一个 AR0820 图像传感器,其通过 CSI-2 和 I2C 接口连接到 DS90UB953-Q1 串行器。之后 DS90UB953-Q1 串行器通过 POC 连接到 DS90UB960-Q1 解串器。请注意,测试设置仅使用 DS90UB960-Q1 器件的一个通道。
为了启用 DS90UB960-Q1 器件的视频输出,将解串器 Fusion1 修订版 C 应用电路板连接到了 Jacinto 7 EVM。该 EVM 通过写入 AR0820、DS90UB953-Q1 和 DS90UB960-Q1 器件的所有反向通道 I2C 设置配置来启用视频输出。这些写入完成后,Vision SDK 软件可将视频输出到 DisplayPort 连接的显示器。