ZHCU881D May 2020 – May 2024
使用流地址生成器 有助于限制计算加载或存储指令所用地址所需的指令数量。这反过来可减少软件流水线循环的资源限制,所以可对循环的启动间隔产生积极的影响(从而提高循环的性能)。它还允许进行循环折叠或循环合并,从而有可能提高循环的性能。
C7100 内核上有四个流地址生成器。有关更多信息和代码示例,请参阅 C71x DSP CPU、指令集和矩阵乘法加速器技术参考手册 (SPRUIP0)、C7000 优化 C/C++ 编译器用户指南 (SPRUIG8) 以及编译器安装目录中的 include 目录下的 c7x_strm.h 文件。
C7000 编译器尚未自动使用流地址生成器特性。