ZHCU861A March   2021  – August 2022 TM4C1230C3PM , TM4C1230D5PM , TM4C1230E6PM , TM4C1230H6PM , TM4C1231C3PM , TM4C1231D5PM , TM4C1231D5PZ , TM4C1231E6PM , TM4C1231E6PZ , TM4C1231H6PGE , TM4C1231H6PM , TM4C1231H6PZ , TM4C1232C3PM , TM4C1232D5PM , TM4C1232E6PM , TM4C1232H6PM , TM4C1233C3PM , TM4C1233D5PM , TM4C1233D5PZ , TM4C1233E6PM , TM4C1233E6PZ , TM4C1233H6PGE , TM4C1233H6PM , TM4C1233H6PZ , TM4C1236D5PM , TM4C1236E6PM , TM4C1236H6PM , TM4C1237D5PM , TM4C1237D5PZ , TM4C1237E6PM , TM4C1237E6PZ , TM4C1237H6PGE , TM4C1237H6PM , TM4C1237H6PZ , TM4C123AE6PM , TM4C123AH6PM , TM4C123BE6PM , TM4C123BE6PZ , TM4C123BH6PGE , TM4C123BH6PM , TM4C123BH6PZ , TM4C123BH6ZRB , TM4C123FE6PM , TM4C123FH6PM , TM4C123GE6PM , TM4C123GE6PZ , TM4C123GH6PGE , TM4C123GH6PM , TM4C123GH6PZ , TM4C123GH6ZRB , TM4C123GH6ZXR , TM4C1290NCPDT , TM4C1290NCZAD , TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1297NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129CNCPDT , TM4C129CNCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD

 

  1.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     术语表
    3.     德州仪器 (TI) 提供的相关文档
    4.     支持资源
    5.     商标
  2. 1TivaWare SDK 简介
    1. 1.1 TivaWare SDK 文件夹细目分类
  3. 2TivaWare 示例工程
    1. 2.1 TivaWare 开发板示例
    2. 2.2 TivaWare 外设示例
    3. 2.3 如何将示例工程导入 CCS
  4. 3在 Code Composer Studio 中将文件和库关联到 TivaWare 工程中
    1. 3.1 在 CCS 中链接文件
    2. 3.2 在 CCS 中链接库
  5. 4如何调试 TivaWare 库
    1. 4.1 如何引导 Code Composer Studio 找到源文件
    2. 4.2 如何重新构建 TivaWare 库
  6. 5如何将 TivaWare 添加到现有 CCS 工程中
    1. 5.1 路径变量
    2. 5.2 包含路径
    3. 5.3 预定义变量
    4. 5.4 库链接
  7. 6TivaWare 引导加载程序
    1. 6.1 在 Code Composer Studio 中修改要用于引导加载的 TivaWare 工程
    2. 6.2 如何使用 LM 闪存编程器引导加载
  8. 7软件最佳做法
    1. 7.1 栈/堆设置和栈溢出
    2. 7.2 中断服务例程
      1. 7.2.1 最佳做法
      2. 7.2.2 TivaWare 矢量表和 IntDefaultHandler
    3. 7.3 TivaWare 硬件头文件
    4. 7.4 ROM 和 MAP TivaWare 前缀
  9. 8TM4C 资源
  10. 9修订历史记录

路径变量

如果尝试将 TivaWare 添加到现有工程中,出现的第一个错误是特定文件和文件夹的路径不能正确链接在工程属性中。在每个 TivaWare 工程中,编译器可以在几个包含路径中查找具体文件的位置。最重要的路径是 TivaWare 根目录。它被定义为 TivaWare 工程中的路径变量 SW_ROOT,但不一定要将它添加为路径变量。可以通过导航到文件夹来添加包含选项。但是,SW_ROOT 可以在其他多种情况下重复使用,因此建议添加路径变量。

若要添加路径变量,请转到“Project Properties”,然后导航至“Resource”→“Linked Resources”。应该有一份如图 6-1 中所示的现有链接文件夹列表。若要添加 SW_ROOT 路径,请点击“New”。将路径命名为“SW_ROOT”,然后点击“Folder”。导航至 TivaWare 安装文件夹(在 Windows 中,默认为 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295),然后点击“Select Folder”。核实路径是否正确,然后点击“OK”。

GUID-20201218-CA0I-74SS-LLHP-KRSKVRBX32PZ-low.jpg图 5-1 CCS 工程属性中的路径变量菜单