ZHCU853A
February 2020 – July 2020
1
LM76005QEVM 用户指南
商标
2
设置
2.1
输入/输出 (I/O) 连接器说明
2.2
电压设置
2.3
运行情况
3
原理图
4
电路板布局
5
物料清单
6
应用曲线
7
修订历史记录
2.1
输入/输出 (I/O) 连接器说明
VIN – J1 上的端子
转换器的电源输入端子
VOUT – J2 上的端子
经稳压的转换器输出电压
VIN_EMI – J6 上的端子
用于通过板载 LC 滤波器提供输入电压(如果传导 EMI/EMC 测量需要该电压)。L1 和 CBULK 元件焊盘位于 EVM 的底部。有关元件值的初始建议,请参阅
图 3-1
。该 EVM 上未组装 J6 和 LC 滤波器。
GND – J1、J2 和 J6 上的端子
转换器的接地基准
EN – 测试点
用于通过提供大于 1.2V(典型值)的电压来启用转换器,或者仅在电阻分压器就位时监控该引脚上的电压(用于精密使能应用)。当 V
IN
> 3.5V 时启用稳压器。可以通过以下公式计算该阈值:
Equation1.
PG – 测试点
用于监控电源正常标志。该标志指示输出电压是否已达到其调节点。该引脚是一个需要使用一个上拉电阻器连接至适当逻辑电压(任何低于 20V 的电压)的开漏输出端。
PG_PU – 测试点
直接连接至开漏 PG 引脚的可选 100kΩ 上拉电阻器的顶部接头。为该测试点提供适当的电压,或者如果输出电压被设置为小于 20V,则将其直接连接至 VOUT 测试点以观察 PG 标志的操作情况。
SYNC – 测试点
转换器的可选外部输入时钟的输入端子,同时也是转换器的模式引脚。如果使用该端子,外部时钟频率必须介于 200kHz 和 500kHz 之间。